Dodatki, Termostati, Količina v pakiranju: 1

140F1096

Zunanje tipalo

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.075 Kilogram
Neto masa 0.074 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209691

 

Aplikacija Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Description Zunanje tipalo
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 2
Globina embalaže [mm] 80 mm
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat UkrTEST
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Accessories
Soglasje UkrTEST
CE
Tip Thermostat accessories
Uporablja se za izdelek DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Višina embalaže [mm] 38 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 70 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality