Dodatki, Termostati, Količina v pakiranju: 1

140F1091

Kabel tipala temperature tal 3 m

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.081 Kilogram
Neto masa 0.08 Kilogram
Volume 0.217 Liter
EAN 5703466209301

 

Aplikacija Cold store
Floor heating
Description Kabel tipala temperature tal 3 m
Dolžina preproge [m] 3 m
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 2
Globina embalaže [mm] 85 mm
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat UkrTEST
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Accessories
Soglasje UkrTEST
CE
Tip Thermostat accessories
Uporablja se za izdelek DEVIreg™ 13x series
DEVIreg™ 53x series
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ OPTI
DEVIdry™ Kit
Višina embalaže [mm] 30 mm
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 85 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality