Dodatki, Termostati, Količina v pakiranju: 1

140F1088

Talno tipalo za 850 IV

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.262 Kilogram
Neto masa 2.24 Kilogram
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

Aplikacija Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Description Talno tipalo za 850 IV
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 2
Globina embalaže [mm] 375 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
KODA UNSPSC 40101830
Količina v pakiranju 1
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Opis izdelka Tipalo za Devireg™ 850
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat EAC
UkrTEST
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UkrTEST
CE
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -30 °C
Tip Thermostat accessories
Uporablja se za izdelek DEVIreg™ 850
Višina embalaže [mm] 96 mm
Vrsta tipala devibus
Warranty type 2-year product warranty
Širina embalaže [mm] 275 mm
Št. dokumenta SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality