Grelne preproge, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0415

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 2.00

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.36 Kilogram
Neto masa 1.346 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466203064

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča RDEČA
Brez svinca Da
Debelina [mm] 3 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description DEVImat 100 T 100 W 230 V 0,5 x 2 m, prilagodljiva cev
Dodatki kompleta Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna
Dolžina dovodnega vodnika [m] 4 m
Dolžina preproge [m] 2 m
Dovodni vodnik Da
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme No
Garancija [leto] 20
Globina embalaže [mm] 145 mm
Izolacija prevodnika FEP
KODA UNSPSC 40101830
Količina dovodnih vodnikov 1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 2
Moč ogrevanja [W] 100 W
Moč preproge [W/m²] 100 W/m²
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Načelo ogrevanja Serijska upornost
Območje pokritosti [m²] 1 m²
Opis izdelka Set DEVImat™ 100T
Ovoj kabla Aluminijasta folija 100 %
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
CE
Premer kabla [mm] 3 mm
Razred IP elementa IPX7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Heating Mats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] -5 °C
Tip DEVImat™ 100T
Upor kabla [Ohm] 529
UV-zaščita Ne
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Višina embalaže [mm] 590 mm
Vrsta dovodnega vodnika DTWB
Vrsta kabla Dvožilni kabel
Vsebuje baterije No
Warranty type 20-year full service warranty
Zaviralec gorenja Da
Zunanji plašč PVDF
Širina embalaže [mm] 145 mm
Širina preproge [m] 0.5 m

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality