Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
140F0336
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 10.00
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 10.00
Bruto masa | 1.928 Kg |
Neto masa | 1.909 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202852 |
Bruto masa | 1.928 Kg |
Neto masa | 1.909 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466202852 |
Aplikacija | Floor heating |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debelina [mm] | 3 mm |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIheat 150S 750W 230V 0.5x10m |
Dodatki kompleta | No |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 3 m |
Dolžina preproge [m] | 10 m |
Dovodni vodnik | Da |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 20 |
Globina embalaže [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija prevodnika | FEP |
KODA UNSPSC | 40101830 |
Količina dovodnih vodnikov | 2 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 1 |
Moč ogrevanja [W] | 750 W |
Moč preproge [W/m²] | 150 W/m² |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Območje pokritosti [m²] | 5 m² |
Opis izdelka | DEVIheat™ 150S |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
Intertek Semko UkrTEST |
Premer kabla [mm] | 2.5 mm |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Mats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor kabla [Ohm] | 74 |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1 mm² |
Višina embalaže [mm] | 590 mm |
Vrsta dovodnega vodnika | DSWB |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVDF |
Širina embalaže [mm] | 220 mm |
Širina preproge [m] | 0.5 m |
Aplikacija | Floor heating |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debelina [mm] | 3 mm |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIheat 150S 750W 230V 0.5x10m |
Dodatki kompleta | No |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 3 m |
Dolžina preproge [m] | 10 m |
Dovodni vodnik | Da |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 20 |
Globina embalaže [mm] | 220 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija prevodnika | FEP |
KODA UNSPSC | 40101830 |
Količina dovodnih vodnikov | 2 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 1 |
Moč ogrevanja [W] | 750 W |
Moč preproge [W/m²] | 150 W/m² |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Območje pokritosti [m²] | 5 m² |
Opis izdelka | DEVIheat™ 150S |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
Intertek Semko UkrTEST |
Premer kabla [mm] | 2.5 mm |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Mats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 110 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor kabla [Ohm] | 74 |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1 mm² |
Višina embalaže [mm] | 590 mm |
Vrsta dovodnega vodnika | DSWB |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVDF |
Širina embalaže [mm] | 220 mm |
Širina preproge [m] | 0.5 m |