Grelni kabli, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 229.00 m, Napajalna napetost [V] AC: 400
140F0235
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost
Bruto masa | 10.53 Kilogram |
Neto masa | 10.425 Kilogram |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Bruto masa | 10.53 Kilogram |
Neto masa | 10.425 Kilogram |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466202487 |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 3 m |
Dolžina kabla [m] | 229 m |
Dovodni vodnik | Da |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 20 |
Globina embalaže [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m] | 20 W/m |
Izolacija prevodnika | XLPE |
Kabel na bobnu | Ne |
KODA UNSPSC | 26121601 |
Količina dovodnih vodnikov | 2 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 1 |
Moč ogrevanja [W] | 4575 W |
Napajalna napetost [V] AC | 400 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
NEMKO UkrTEST |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 70 % |
Premer kabla [mm] | 5.5 mm |
Različica izdelka | Ready-made |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
Upogibni premer [mm] [Min] | 35 mm |
Upor kabla [Ohm] | 35 |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Višina embalaže [mm] | 207 mm |
Vrsta dovodnega vodnika | DSWA |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVC |
Širina embalaže [mm] | 386 mm |
Aplikacija |
Sport fields Floor heating Cold store |
Barva zunanjega plašča | RDEČA |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformacijska moč [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 229M 4575W 400V |
Dolžina dovodnega vodnika [m] | 3 m |
Dolžina kabla [m] | 229 m |
Dovodni vodnik | Da |
EU RoHS compliance | Yes |
Garancija [leto] | 20 |
Globina embalaže [mm] | 386 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m] | 20 W/m |
Izolacija prevodnika | XLPE |
Kabel na bobnu | Ne |
KODA UNSPSC | 26121601 |
Količina dovodnih vodnikov | 2 |
Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 1 |
Moč ogrevanja [W] | 4575 W |
Napajalna napetost [V] AC | 400 V |
Natezna moč [N] | 120 N |
Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
NEMKO UkrTEST |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 70 % |
Premer kabla [mm] | 5.5 mm |
Različica izdelka | Ready-made |
Razred IP elementa | IPX7 |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Soglasje |
CE UkrTEST EAC |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
Upogibni premer [mm] [Min] | 35 mm |
Upor kabla [Ohm] | 35 |
UV-zaščita | Ne |
Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
Višina embalaže [mm] | 207 mm |
Vrsta dovodnega vodnika | DSWA |
Vrsta kabla | Enožilni kabel |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | PVC |
Širina embalaže [mm] | 386 mm |