AAF-0073B04-440AE20-000098292

137G3635

AAF 007, 3~, napredni aktivni filter
AAF-0073B04-440AE20+VD07
380-480 V AC, 440 A
IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja: Brez
Krmilna plošča: Brez
Signalne lučke vrat: Brez
Prestavljalec toka: 1000 amperov
modul/paket modula
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: AAF-0073B04-440AE20+VD07

Podatki o izdelku

Bruto masa 161 kg
Neto masa 138 kg
Volume 672 l
EAN 5715253296760

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov AAF-007 AAF 007
Tip izdelka 3B 3~, napredni aktivni filter
Omrežna napetost 04 380-480 V AC
Nazivni tok -440A 440 A
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Krmilna plošča +BFXX Brez
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Jezik dokumentacije +EHXX Večjezični
Signalne lučke vrat +IIXX Brez
Prestavljalec toka +VD07 1000 amperov
Označba okvirja AAF01 modul/paket modula
Koda tipa, 1 .del AAF-0073B04-440AE20
Koda tipa 2. del -000098292
Modelcode01 AAF-0073B04-440AE20
Modelcode03 +VD07
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Salescode part 1 AAF-0073B04-440AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Izračunana bruto teža [kg] 161.2
Izračuna neto teža [kg] 138.2
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01
ECCN US EAR99

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality