AAF-0073B04-220AE20-000098281

137G3624

AAF 007, 3~, napredni aktivni filter
AAF-0073B04-220AE20+VD04
380-480 V AC, 220 A
IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja: Brez
Krmilna plošča: Brez
Signalne lučke vrat: Brez
Prestavljalec toka: 600 amperov
modul/paket modula
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: AAF-0073B04-220AE20+VD04

Podatki o izdelku

Bruto masa 81.2 kg
Neto masa 69.2 kg
Volume 292.8 l
EAN 5715253296654

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov AAF-007 AAF 007
Tip izdelka 3B 3~, napredni aktivni filter
Omrežna napetost 04 380-480 V AC
Nazivni tok -220A 220 A
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Krmilna plošča +BFXX Brez
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Jezik dokumentacije +EHXX Večjezični
Signalne lučke vrat +IIXX Brez
Prestavljalec toka +VD04 600 amperov
Označba okvirja AAF01 modul/paket modula
Koda tipa, 1 .del AAF-0073B04-220AE20
Koda tipa 2. del -000098281
Modelcode01 AAF-0073B04-220AE20
Modelcode03 +VD04
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Salescode part 1 AAF-0073B04-220AE20
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Izračunana bruto teža [kg] 81.2
Izračuna neto teža [kg] 69.2
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality