AAF-0073B04-55A0E20+VD01

137G3613

AAF 007 3~, napredni aktivni filter
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V AC 55 A
IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja: Brez
Krmilna plošča: Brez
Signalne lučke vrat: Brez
Prestavljalec toka: 150 amperov
modul/paket modula
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: AAF-0073B04-55A0E20+VD01
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 25.2 Kilogram
Neto masa 18.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN 5715253296548

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov AAF-007 AAF 007
Tip izdelka 3B 3~, napredni aktivni filter
Omrežna napetost 04 380-480 V AC
Nazivni tok -55A0 55 A
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Krmilna plošča +BFXX Brez
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Jezik dokumentacije +EHXX Večjezični
Signalne lučke vrat +IIXX Brez
Prestavljalec toka +VD01 150 amperov
Označba okvirja AAF01 modul/paket modula
Modelcode01 AAF-0073B04-55A0E20
Modelcode03 +VD01
Koda tipa, 1 .del AAF-0073B04-55A0E20
Koda tipa 2. del -000098248
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Calculated Gross Weight [kg] 25.2
Calculated Net Weight [kg] 18.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality