FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXARBXXXXXXD0

136N1098

FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXARBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Brez opcije, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXARBXXXXXXD0

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 kg
Neto masa 9.8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710108887902

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option X Brez opcije
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AR MCA117 PB FCD300
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXX
Koda tipa 2. del ARBXXXXXXD0
Katalog izdelkov GLBL Globalno (standard)
Izračunana bruto teža [kg] 10.1
Izračuna neto teža [kg] 9.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXX
Modelcode02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality