70-AC1L00012W01A140BM25-00119809

136L7306

VACON0020-1L-0001-2+DLSI

Frequency Converter
VACON0020-1L-0001-2+DLSIMI01-0001-2+IP20+EMC4
Vacon 020
1-fazni AC vhod, 208–240 V AC
1 A, IP20, Razred EMC 4
Ni zavore, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-1L-0001-2+DLSI

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.55 kg
Neto masa 0.55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108839031

Vacon 0010/20

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Paleta izdelkov 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Regionalno -R00 Mednarodno
Vhod -1L 1-fazni AC vhod
Napetost -2 208–240 V AC
Tok -0001 1 A
OPIS TOKA 1,7 AMP
Izbira API +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Montaža -DM Modul frekvenč. pretvornika
Ohišje +IP20 IP20
Raven EMC +EMC4 Razred EMC 4
Dodatek ohišja A +Q000 Ni kompleta plošče PE
Dodatek ohišja B +Q000 Ni dodatne možnosti
Jezik dokumentacije +DLSI Slovenščina
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Jezik oznake +LLUK Angleščina
Paket programske opreme +F0107 Paket prog. opreme za VACON 20
Aplikacija +A0000 Ni posebne aplikacije
Zavora +DBNO Ni zavore
Prikazovalne enote +LSSI Metrične merske enote
Nastavitev 50/60Hz +LS50 50 Hz
Niz parametrov +L0000 Ni niza parametrov
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Standardna garancija +WT01 12/18 mesecev
Velikost okvirja MI01 MI01
Koda tipa, 1 .del 70-AC1L00012W01A140BM25
Koda tipa 2. del -00119809
Modelcode01 VACON0020-1L-0001-2
Modelcode03 +DLSI
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Salestext MI01-0001-2+IP20+EMC4
Izračuna neto teža [kg] 0.63
Izračunana bruto teža [kg] 0.83
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 0.25
Mere Š x V x G [mm] 66 X 160 X 98
Neprekinjen tok (NO) [A] 1.7
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 1
PREDPONA KOT DEL KODE ZALOGE 70- PREDPONA ZA VXS020
TIP OKVIRJA VXS020 A Tip okvirja A
Recommended Plant ERR01
preveriti, če je popolno OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality