FCD302PK75T4W66H1S1XMECEXXXXALBXXXXXXDX

136G2894

FCD302PK75T4W66H1S1XMECEXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. belo IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Servisno stikalo-nap.stran, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302PK75T4W66H1S1XMECEXXXXALBXXXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 kg
Neto masa 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108593353

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje W66 Std. belo IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option E Servisno stikalo-nap.stran
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje E Direkt.vgr.4xM12
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AL Profinet
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D DX Brez opcije
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302PK75T4W66H1S1XMECEXXXX
Koda tipa 2. del ALBXXXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 10.1
Izračuna neto teža [kg] 9.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302PK75T4W66H1S1XMECEXXXX
Modelcode02 ALBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality