OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

136G1139

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 in., Jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj, 180V DC,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 27 kg
Neto masa 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108575762

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 31K13 31.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi I3 1 1/2 in.
Material pogonske gredi 1 Jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P2 Vodoroavni-priklj.spodaj
Obdelava površine S Standardno
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora B180 180V DC
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Koda tipa 2. del S9010H1B180XXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1B180XXXX
Izračunana bruto teža [kg] 27
Izračuna neto teža [kg] 26
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality