FCD302P2K2T4B66H1X1FMFCEXXEXALBXXXXXXDX

136F7824

FCD302P2K2T4B66H1X1FMFCEXXEXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
40 mm pregrada,
Metrične uvodnice, Servisno stikalo-mot.stran, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P2K2T4B66H1X1FMFCEXXEXALBXXXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 kg
Neto masa 9.8 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108542566

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora X Brez zavornega upora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji F 40 mm pregrada
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option F Servisno stikalo-mot.stran
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje E Direkt.vgr.4xM12
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo E M12 Ethernet
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AL Profinet
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D DX Brez opcije
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302P2K2T4B66H1X1FMFCEXXEX
Koda tipa 2. del ALBXXXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 10.1
Izračuna neto teža [kg] 9.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1X1FMFCEXXEX
Modelcode02 ALBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality