VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000000393

135X7627

VACON0020-3L-0016-4-CP+F0231
VACON® 20CP
-16 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0016-4-CP+F0231

Podatki o izdelku

Bruto masa 4 kg
Neto masa 2.3 kg
Volume 0.528 hl
EAN 5710108866822

Vacon 020 Cold Plate

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Vrsta vhoda -3L –3L
OPIS TOKA -16 AMP
Segment -CP -CP
Koda tipa, 1 .del VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25
Koda tipa 2. del -000000393
Modelcode01 VACON0020-3L-0016-4-CP
Modelcode02 +F0231
Izračuna neto teža [kg] 3
Izračunana bruto teža [kg] 3.21
Mere Š x V x G [mm] 161X240X83
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality