VA20CP-1L-0005-2-CP+BM25-000000396

135X6275

VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249

VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249
VACON® 20CP
4,8 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-1L-0005-2-CP+A1249

Podatki o izdelku

Bruto masa 3 kg
Neto masa 1.2 kg
Volume 0.528 hl
EAN 5715162163511

Vacon 020 Cold Plate

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Vrsta vhoda -1L –1L
OPIS TOKA 4,8 AMP
Segment -CP -CP
Koda tipa, 1 .del VA20CP-1L-0005-2-CP+BM25
Koda tipa 2. del -000000396
Modelcode01 VACON0020-1L-0005-2-CP
Modelcode03 +A1249
Izračuna neto teža [kg] 2
Izračunana bruto teža [kg] 2.1
Mere Š x V x G [mm] 133X164X80
Obrat iz Orderline E102
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality