135X2321
VACON0020-3L-0007-2-CP+GSCB
VACON0020-3L-0007-2-CP+GSCB
VACON® 20CP
7 AMP,
,
,
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate je pretvornik odprtega okvirja s hladno ploščo.
Zasnovan je za uporabo katere koli hladilne tekočine, ki je na voljo
znotraj strankine inštalacije, in za zanesljivo delovanje v zahtevnih
okoljih.
Pretvornik VACON® 20 Cold Plate deluje pri sobni temperaturi
do 70 ºC in 85 ºC pri temperaturah hladne plošče brez zmanjšanja
zmogljivosti.
Poleg tega ga je mogoče zaradi svoje ploske oblike namestiti na nizki
globini.
Za uporabnika to pomeni največjo možno prilagodljivost ter možnost
namestitve
pretvornika v posamezna in prilagodljiva ohišja.
VACON® 20 Cold Plate vključuje enake uporabniške vmesnike in možnosti
kot
drugi izdelki VACON® 20, vključno z vgrajeno podporo za programiranje
PLC v skladu s standardom IEC 61131-1 za pomoč monterjem strojev.