OGDHK205K921I22L06RXS41P2A9010H1BXXX1XXX

135U6666

OGDHK205K921I22L06RXS41P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higienska, max 2.3 KW (V210),
5.92, 1 7/16 in., Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj, (BXX) Brez zavore,
vtic+konektor+10m kabel

Koda modela: OGDHK205K921I22L06RXS41P2A9010H1BXXX1XXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 25 kg
Neto masa 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108329297

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka H Higienska
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 05K92 5.92
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi I2 1 7/16 in.
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja S4 vtic+konektor+10m kabel
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P2 Vodoroavni-priklj.spodaj
Obdelava površine A Aseptično
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL 1 S CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDHK205K921I22L06RXS41P2
Koda tipa 2. del A9010H1BXXX1XXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDHK205K921I22L06RXS41P2
Modelcode02 A9010H1BXXX1XXX
Izračunana bruto teža [kg] 25
Izračuna neto teža [kg] 24
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality