OGDSK231K131302L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX

135U1823

OGDSK231K131302L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 30 mm, Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Motor zgoraj, (BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131302L06RXTB1P3A9010H1BXXXXXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 26 kg
Neto masa 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108280628

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 31K13 31.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi 30 30 mm
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P3 Motor zgoraj
Obdelava površine A Aseptično
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK231K131302L06RXTB1P3
Koda tipa 2. del A9010H1BXXXXXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDSK231K131302L06RXTB1P3
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Izračunana bruto teža [kg] 26
Izračuna neto teža [kg] 25
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality