FCD302PK75T4B66H1S3FMMCXXXXXA0BXXXXXXDX

134U2179

FCD302PK75T4B66H1S3FMMCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Kompl.,vel.ohiš,samost.,
40 mm pregrada,
Metrične uvodnice, Inst. odkl. + stikalo(sr), S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302PK75T4B66H1S3FMMCXXXXXA0BXXXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 13.8 kg
Neto masa 13.3 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107981878

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija 3 Kompl.,vel.ohiš,samost.
Oklepaji F 40 mm pregrada
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option M Inst. odkl. + stikalo(sr)
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A A0 Profibus DP
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D DX Brez opcije
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Koda tipa, 1 .del FCD302PK75T4B66H1S3FMMCXXXXX
Koda tipa 2. del A0BXXXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 14.2
Izračuna neto teža [kg] 13.9
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302PK75T4B66H1S3FMMCXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality