134N4631
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Del. pretv., vel. ohiš.,
Brez pregrade,
Brez uvodnic, Brez opcije, Brez priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni pretvornik, zasnovan za decentralizirano montažo. Montirati ga je mogoče na stroj/steno – blizu motorja – ali neposredno na motor. Zaradi decentralizirane zasnove ni potrebe po centralnih krmilnih ploščah in omaricah za krmiljenje motorja, ki zavzamejo veliko prostora. Poleg tega je močno zmanjšana potreba po dolgih, oklopljenih kablih motorja.