FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

134N1972

FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. belo IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Del. pretv., vel. ohiš.,
Brez pregrade,
Brez uvodnic, Brez opcije, Brez priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Podatki o izdelku

Bruto masa 8.4 kg
Neto masa 8.1 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107872084

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje W66 Std. belo IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija Y Del. pretv., vel. ohiš.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti X Brez uvodnic
Switch Option X Brez opcije
Prikazovalnik X Brez priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A A0 Profibus DP
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Koda tipa, 1 .del FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
Koda tipa 2. del A0BXXXXXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Izračunana bruto teža [kg] 10.2
Izračuna neto teža [kg] 9.9
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality