FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

134N1968

FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Del pretv., malo ohiš.,
Brez pregrade,
Brez uvodnic, Brez opcije, Brez priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.9 kg
Neto masa 6.4 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107872213

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora S Zavorni upor+Meh. zavora
Konfiguracija X Del pretv., malo ohiš.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti X Brez uvodnic
Switch Option X Brez opcije
Prikazovalnik X Brez priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AN Ethernet IP
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Koda tipa 2. del ANBXXXXXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 7.1
Izračuna neto teža [kg] 6.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 ANBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality