FCD302PK55T4W66H1X1XMFCXXXEXALBXXXXXXD0

134H3708

FCD302PK55T4W66H1X1XMFCXXXEXALBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.55 kW / 0.75 HP, 380-480VAC trifazno, Std. belo IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Servisno stikalo-mot.stran, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302PK55T4W66H1X1XMFCXXXEXALBXXXXXXD0

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.8 kg
Neto masa 9.5 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107688050

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč PK55 0.55 kW / 0.75 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje W66 Std. belo IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora X Brez zavornega upora
Konfiguracija 1 Kompl.,malo ohiš.,samost.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option F Servisno stikalo-mot.stran
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo E M12 Ethernet
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AL Profinet
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D D0 24VDC zun. napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Koda tipa, 1 .del FCD302PK55T4W66H1X1XMFCXXXEX
Koda tipa 2. del ALBXXXXXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 10.1
Izračuna neto teža [kg] 9.8
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302PK55T4W66H1X1XMFCXXXEX
Modelcode02 ALBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality