FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXXXALBXXXXXXDX

134H0484

FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXXXALBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,vel.ohiš,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Brez opcije, S priklj. za prik.

Koda modela: FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXXXALBXXXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 14.2 kg
Neto masa 13.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107654819

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCD Decentral Drive
Serija VLT 302 302 serija
Nazivna moč P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Omrežna napetost T4 380-480VAC trifazno
Ohišje B66 Std. črno IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Zavora X Brez zavornega upora
Konfiguracija 3 Kompl.,vel.ohiš,samost.
Oklepaji X Brez pregrade
Nevarnosti M Metrične uvodnice
Switch Option X Brez opcije
Prikazovalnik C S priklj. za prik.
Priključki za senzorje X Brez priključkov
Priključek za motor X Brez priključka
Prikl. za omrežno napetost X Brez priključka
Priklj. za komunik. vodilo X Brez serijske kom
Rezervirano X Rezervirano
Opcija A AL Profinet
Opcija B BX Brez B opcije
Rezerv. za progr. opremo XXXXX Rezerv za softw.
Opcija D DX Brez opcije
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Koda tipa, 1 .del FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXXX
Koda tipa 2. del ALBXXXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 14.2
Izračuna neto teža [kg] 13.9
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCD302P3K0T4B66H1X3XMXCXXXXX
Modelcode02 ALBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality