OGDSK205K921302L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

132X5354

OGDSK205K921302L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
5.92, 30 mm, Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Motor zgoraj, (BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK205K921302L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 26 kg
Neto masa 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5715253203416

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 05K92 5.92
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi 30 30 mm
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P3 Motor zgoraj
Obdelava površine S Standardno
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK205K921302L06RXTB1P3
Koda tipa 2. del S9010H1BXXXXXXX
Katalog izdelkov GLBL Global (Standard)
Modelcode01 OGDSK205K921302L06RXTB1P3
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Izračunana bruto teža [kg] 26
Izračuna neto teža [kg] 25
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Obrat iz Orderline C503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Dovoljeni obrati C503
C501
(C503) Proizvodnja Merano
(C501) Dist.cent.Reggio Emilia

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality