IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

132X3376

iC7-Automation
Frekven. pretvornik, z. hlajen
IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/odprti tip Označba okvirja:FA05b
3~ 380-500 V AC43 A
Raven EMC: Kategorija C1 in C2
Krmilna plošča 2.8 OPX20
Osnovni I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Omogočeni protokoli komunikacijskega vodila:Modbus TCP OS7MT
Drugi omogočeni protokoli: Vrata za Ethernet, brez prot.
funkcionalna varnost: STO, posodobitev ni možna
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 17.211 Kilogram
Neto masa 13.811 Kilogram
Volume 69.231 Liter
EAN 5715253182797

 

Serija izdelkov +DAAU iC7-Automation
Skupina izdelkov IC7-60 iC7-60
Kategorija izdelkov FA Frekven. pretvornik, z. hlajen
Tip izdelka 3N 3~
Omrežna napetost 05 380-500 V AC
Nazivni tok -43A0 43 A
Nazivna moč 22K 22 kW/30 hp
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Kategorija EMC F1 Kategorija C1 in C2
Kabelski uvod in plošča EMC +AAST Standardna plošča
Vgrajeni zavorni modul +ACBC Da
Dodatna zaščita okolja +AGXX Brez
Naprava za zaščito pred vlago +AHXX Brez
Vgrajeni visokofrek. filter +AIXX Brez
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Sponke DC +ALDC Da
Zaščita pred dotikom +AMXX Brez
Dostopna plošča hladil. rebra +APXX Brez
Komunikacijski vmesnik, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Komunikacijski vmesnik, X0 +BBEL Vrata za Ethernet, brez prot.
Standardni I/O +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funkcionalna varnost +BEF1 STO, posodobitev ni možna
Krmilna plošča +BF20 Krmilna plošča 2.8 OPX20
Plošča vmesnika +BISR Čitalnik kartic microSD in RTC
Možnost reže A +CAX0 Brez
Možnost reže B +CBX0 Brez
Možnost reže C +CCX0 Brez
Možnost reže D +CDX0 Brez
Izbirna reža E +CEX0 Brez
Za stranko specifična aplik. +DBXX Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 1 +DD1X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 2 +DE2X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 3 +DF3X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 4 +DG4X Brez
Dod. fun. frekv. pretvornika 5 +DH5X Brez
Dvojna uporaba omogočena +DI6X Ne
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Tehnična dokumentacija +EGIN Navodila za namestitev
Za stranko specifična oznaka +EJXX Brez
Jezikovni paket +EL01 Globalno
Morski cert. spec. izdelka +VBXX Brez
Označba okvirja FA05B FA05b
Modelcode01 IC7-60FA3N05-43A0E20F1
Modelcode02 +ACBC
Modelcode03 +ALDC+BAMT+BDBA
Modelcode04 +BEF1+BF20+CBX0
Modelcode05 +DAAU
Vhod. napetost 3x380-500V 3x380-500V
Vhod. frekvenca 50/60Hz 50/60Hz
Input current HO (1/10 min) 42.7/37.3A 42.7/37.3A
Input curent HO2 (1/5 min) 36/31A 36/31A
Nazivni tok kratk. stika 100kA 100kA
Izhodna frekvenca 0-590Hz 0-590Hz
Tipična moč motorja PL (110 %) 22KW(400V)/30HP(460V) 22KW(400V)/30HP(460V)
Cont. current IL (1/10min) 43/40A 43/40A
Preobrem. tok IH (1/10min) 65/60A 65/60A
Tipična moč motorja PH (150 %) 22KW(400V)/30HP(460V) 22KW(400V)/30HP(460V)
Cont. current IH (1/10min) 43/40A 43/40A
Preobrem. tok IL (1/10min) 47/44A 47/44A
Tipična moč motorja PH (150 %) 18.5KW(400V)/25HP(460V) 18.5KW(400V)/25HP(460V)
Neprekinjeni tok IH (1/5 min) 38/34A 38/34A
Tok preobrem. IH (1/5 min) 57/51A 57/51A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 541 541
Razred učinkov. - rel. izguba IE2 - 1.71% IE2 - 1.71%
Širina glavne enote 165 MM / 6.5 IN 165 MM / 6.5 IN
Višina glavne enote 399 MM / 15.7 IN 399 MM / 15.7 IN
Globina glavne enote 295 MM / 11.6 IN 295 MM / 11.6 IN
Calculated Net Weight [kg] 13.81
Calculated Gross Weight [kg] 17.25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Input current LO (1/10 min) 42.7/37.3A 42.7/37.3A
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Koda tipa 2. del -000053701
Koda tipa, 1 .del 7FC-AUFA3N05-43A0E20F1
Obič. preobrem. pri sob. temp. 45°C/113°F 45°C/113°F
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)
STAT NO 10864
Tip ohišja IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
Vhodni tok pri obič. preobrem. 42.7/37.3A 42.7/37.3A

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality