132L9694
Frekvenčni pretvorniki
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik21
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
Brez RFI filtra
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M2-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Micro Drive je univerzalni frekvenčni pretvornik, ki lahko upravlja AC motorje do 22,0 kW. To je mali frekvenčni pretvornik z največjo močjo in zanesljivostjo. Pretvornik VLT® Micro Drive je izdelan s spoštovanjem do okolja in v skladu z direktivo RoHS.
Opomba: Naročite zaslon LCP ločeno kot dodatek.