FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

132L9684

Frekvenčni pretvorniki
FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Frekvenčni pretvornik21
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Enofazni
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
Brez RFI filtra
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
M2-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.9 kg
Neto masa 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003801

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija Micro Drive 021 21
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza S Enofazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter HX Brez RFI filtra
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP X Brez LCP panela
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Velikost okvirja M2 M2-FRAME
Koda tipa, 1 .del FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Izračunana bruto teža [kg] 1.9
Izračuna neto teža [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality