7DP-310060-000063340

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC), 3100 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: B1 Kartica v reži D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Angleščina
2x okvir 64 s tek. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 361 kg
Neto masa 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853891399

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 3100 3100 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSNT Brez embalaže
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B B1 6DI/DO (program., DI ali DO)
Opcijska reža C D7 (D7), meritev linij. napetosti
Opcijska reža D B1 B1 Kartica v reži D
Opcijska reža E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +MASG Licenca omrežnega pretvornika
Aplikacija +ARFIFF03 Omr. pretvornik NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC2 Dva kompleta oznak za izdelek
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev +GALR Lloyd's Register
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja DH64 2x okvir 64 s tek. hlaj.
Identifikacija družine Sub +SPXE kon.Sub za eks.nab.par.
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-310060
Koda tipa 2. del -000063340
Prodajno besedilo DH6431006-0T
Modelcode01 NXP31006-A0T0IWG-
Modelcode02 A8B1D7B1E5
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelcode05 +GALR
Modelcode06 +LPC2+SPXE
Izračuna neto teža [kg] 360
Izračunana bruto teža [kg] 361
Mere Š x V x G [mm] SEE DRAWING
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-310060
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality