IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920

132L6117

iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA01a
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.338 kg
Neto masa 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5714853455584

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)
Serije izdelkov IC2-30 iC2-30
Tip izdelka FA Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
Funkcija izdelka 3N 3~
Omrežna napetost 04 380-480 V AC
Nazivni tok -02A2 2.2 A
Razred ohišja E20 IP20/odprti tip
Raven EMC F4 C4
Zavorni modul +ACXX Brez zavornega modula
Serije izdelkov +DAMI iC2-Micro
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Velikost okvirja MA01A MA01a
Nazivna moč K75 0.75 kW/1 HP
Koda tipa, 1 .del IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Koda tipa 2. del -000060920
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Modelcode02 +ACXX
Izračuna neto teža [kg] 1.1
Izračunana bruto teža [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality