FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

Frekvenčni pretvorniki
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency Converter280
3.0 kW / 4.0 HP, Trifazni 380–480 VAC
IP20 / Ohišje, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Zavorni sekalnik, Brez zaslona
Prevlečeno PCB, Ni omrežnih opcij
Krm. kartica s ProfiNetom
Okvir: K2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.9 kg
Neto masa 3.6 kg
Volume 16.53 l
EAN 5714853413317

VLT® Midi Drive FC 280

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Adjustable Frequency Converter
Serija 280 280
Moč P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Napetost T4 Trifazni 380–480 VAC
Ohišje E20 IP20 / Ohišje
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Zaviranje & ustavitev B Zavorni sekalnik
Prikazovalnik X Brez zaslona
Zaščita C Prevlečeno PCB
Možnosti napajanja X Ni omrežnih opcij
Prilagoditev A X Brez prilagoditve
Prilagoditev B X Brez prilagoditve
Posebna verzija SFS1 Funk.varn. prek kom.FB
Jezik. paket progr. opreme X Osnoven jezikoven paket
Krmilna kartica AL Krm. kartica s ProfiNetom
Velikost okvirja K2 K2
Koda tipa, 1 .del FC-280P3K0T4E20H1BXC
Koda tipa 2. del XXXSFS1XAL
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Izračunana bruto teža [kg] 3.9
Izračuna neto teža [kg] 3.6
Prekinjajoči tok (HO) [A] 11.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 11.5
Neprekinjen tok (HO) [A] 7.2
Neprekinjen tok (HO) [A] 6.3
Izgubna moč HO [W] 94.8
KVA 5
Moč 160 % 3
Višina [mm] 272.5
Širina 90
Globina [mm] 168
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality