7DP-038550-000052367

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 385 A,IP00
Grafična plošča
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: Brez opcije
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 61 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 56 kg
Neto masa 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853403769

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0385 385 A
Krmilna tipkovnica G Grafična plošča
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B 00 Brez opcije
Opcijska reža C D7 (D7), meritev linij. napetosti
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E E3 (E3)PROFIBUS DP
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +MASG Licenca omrežnega pretvornika
Aplikacija +ARFIFF03 Omr. pretvornik NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH61 Okvir 61 s tekoč. hlaj.
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-038550
Koda tipa 2. del -000052367
Prodajno besedilo CH6103855-0T
Modelcode01 NXP03855-G0T0IWG-
Modelcode02 A800D700E3
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Izračuna neto teža [kg] 55
Izračunana bruto teža [kg] 56
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 200
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 160
Mere Š x V x G [mm] 246X658X374
Neprekinjen tok (NO) [A] 350
Neprekinjen tok (HO) [A] 257
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-038550
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline 2611
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality