7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1500 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angleščina
Okvir 64 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 181 kg
Neto masa 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 1500 1500 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C BH (BH) 3 kanali za merj. temper.
Opcijska reža D D2 D2 Kartica v reži D
Opcijska reža E E6 (E6)CANopen
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD3 Pretvornik DC/DC; Uout,max>75%
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH64 Okvir 64 s tekoč. hlaj.
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-150060
Koda tipa 2. del -000050576
Prodajno besedilo CH6415006-0T
Modelcode01 NXP15006-A0T0IWG-
Modelcode02 ANA2BHD2E6
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +GADN
Izračuna neto teža [kg] 180
Izračunana bruto teža [kg] 181
Mere Š x V x G [mm] 746X923X375
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-150060
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality