7DP-103050-000037600

132H5172

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 1030 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angleščina
Okvir 63 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 121 kg
Neto masa 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853341795

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 1030 1030 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E E6 (E6)CANopen
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD3 Pretvornik DC/DC; Uout,max>75%
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GNKC Ni korejske odobritve
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH63 Okvir 63 s tekoč. hlaj.
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-103050
Koda tipa 2. del -000037600
Prodajno besedilo CH6310305-0T
Modelcode01 NXP10305-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A20000E6
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode06 +GNKC
Izračuna neto teža [kg] 120
Izračunana bruto teža [kg] 121
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 560
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 500
Mere Š x V x G [mm] 505X923X375
Neprekinjen tok (NO) [A] 936
Neprekinjen tok (HO) [A] 687
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-103050
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality