132H4554
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P55K) 55 KW / 75 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 z zadnjo ploščo
RFI filter razreda A1/B
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT, Brez B opcije
Brz C1 opcije, FC_D_OPTION_103_D1
Okvir: C1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.