FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H4389

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: A5
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 14.5 kg
Neto masa 14.2 kg
Volume 0 l
EAN 5714853333776

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P7K5 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E55 IP55 / Tip 12
RFI Filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 1 Glavno stikalo
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A5 A5
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P7K5T4E55H1XGC
Koda tipa 2. del 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 7.5
Višina [mm] 420,0
Širina 242,0
Globina [mm] 200,0
Globina z opcijo A/B [mm] 200,0
KVA 11.1
Izgubna moč NO [W] 255
Izgubna moč NO [W] 255
Neprekinjen tok (NO) [A] 16
Prekinjajoči tok (NO) [A] 17.6
Neprekinjen tok (NO) [A] 14.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 16
Izračunana bruto teža [kg] 14.6
Izračuna neto teža [kg] 14.3
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P7K5T4E55H1XGC
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality