FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

132H4386

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N315) 315 KW / 450 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
LCP102 + USB
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
MCA-122 Modbus TCP, (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 235 kg
Neto masa 185 kg
Volume 0 l
EAN 5714853334032

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N315 (N315) 315 KW / 450 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E5M IP54/Type 12+glavni pok.
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP L LCP102 + USB
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 3 Glavno stikalo + Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B Q Dostop do hladilnega rebra
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AQ MCA-122 Modbus TCP
Opcija B BK (BX) Modul z dodatnimi I/O
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja D7H D7H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N315T4E5MH2TLC
Koda tipa 2. del 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
Moč 110 % 315
Višina [mm] 1978,0
Širina 420,0
Globina [mm] 386,0
Globina z opcijo A/B [mm] 386,0
KVA 407
Izgubna moč NO [W] 6663
Izgubna moč NO [W] 5703
Neprekinjen tok (NO) [A] 588
Prekinjajoči tok (NO) [A] 647
Neprekinjen tok (NO) [A] 535
Prekinjajoči tok (NO) [A] 588
Izračunana bruto teža [kg] 200.3
Izračuna neto teža [kg] 200
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N315T4E5MH2TLC
Modelcode02 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality