132H4071
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D4H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.