FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H4055

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A1
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 224 kg
Neto masa 174 kg
Volume 0 l
EAN 5714853330706

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E54 (E54) IP54 / Tip 12
RFI Filter H4 RFI filter razreda A1
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 3 Glavno stikalo + Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BK (BX) Modul z dodatnimi I/O
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja D7H D7H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N200T4E54H4TGC
Koda tipa 2. del 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Moč 110 % 200
Višina [mm] 1978,0
Širina 420,0
Globina [mm] 386,0
Globina z opcijo A/B [mm] 386,0
KVA 274
Izgubna moč NO [W] 4109
Izgubna moč NO [W] 3561
Neprekinjen tok (NO) [A] 395
Prekinjajoči tok (NO) [A] 435
Neprekinjen tok (NO) [A] 361
Prekinjajoči tok (NO) [A] 397
Izračunana bruto teža [kg] 200.3
Izračuna neto teža [kg] 200
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N200T4E54H4TGC
Modelcode02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality