132H4013
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N132T4E54H2TLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N132) 132 KW / 200 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
LCP102 + USB
Lakirani PCB, Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D1H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.