7DP-050260-000021103

132H3943

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D6 Kartica v reži D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

Podatki o izdelku

Bruto masa 56 kg
Neto masa 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853329519

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba W Tekočinsko hlajenje
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0502 502 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSNT Brez embalaže
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B B1 6DI/DO (program., DI ali DO)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D D6 D6 Kartica v reži D
Opcijska reža E CI (CI)Modbus/TCP
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD3 Pretvornik DC/DC; Uout,max>75%
Uporaba +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja CH62 Okvir 62 s tekoč. hlaj.
Nazivna moč 450 450 kW/600 HP
Identifikacija družine Sub +SPXE kon.Sub za eks.nab.par.
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-050260
Koda tipa 2. del -000021103
Prodajno besedilo CH6205026-0T
Modelcode01 NXP05026-A0T0IWG-
Modelcode02 A8B100D6CI
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101+GSNT
Modelcode06 +SPXE
Izračuna neto teža [kg] 55
Izračunana bruto teža [kg] 56
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 450
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 246X658X374
Neprekinjen tok (NO) [A] 456
Neprekinjen tok (HO) [A] 335
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DW-050260-118RT1
Koda zaloge 7DP-050260
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality