FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H3886

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Relejska kartica
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D3H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 78 kg
Neto masa 73 kg
Volume 0 l
EAN 5714853328543

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BP Relejska kartica
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja D3H D3H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N160T4E20H2XGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Moč 110 % 160
Višina z Regen/del. brem. [mm] 1004,0
Višina [mm] 909,0
Širina 250,0
Globina [mm] 375,0
Globina z opcijo A/B [mm] 375,0
KVA 218
Izgubna moč NO [W] 3764
Izgubna moč NO [W] 3628
Neprekinjen tok (NO) [A] 315
Prekinjajoči tok (NO) [A] 346
Neprekinjen tok (NO) [A] 302
Prekinjajoči tok (NO) [A] 332
Izračunana bruto teža [kg] 62.3
Izračuna neto teža [kg] 62
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N160T4E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality