FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXRXXDX

132H3836

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, (BX) Modul z dodatnimi I/O
MCB-113 Razš. rel kartica, Brez D opcije
Okvir: D2H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N200T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXRXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 125.3 kg
Neto masa 125 kg
Volume 0 l
EAN 5714853328314

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E54 (E54) IP54 / Tip 12
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BK (BX) Modul z dodatnimi I/O
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 R MCB-113 Razš. rel kartica
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja D2H D2H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N200T4E54H2XGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBKCXRXXDX
Moč 110 % 200
Višina [mm] 1060,0
Širina 420,0
Globina [mm] 378,0
Globina z opcijo A/B [mm] 378,0
KVA 274
Izgubna moč NO [W] 4109
Izgubna moč NO [W] 3561
Neprekinjen tok (NO) [A] 395
Prekinjajoči tok (NO) [A] 435
Neprekinjen tok (NO) [A] 361
Prekinjajoči tok (NO) [A] 397
Izračunana bruto teža [kg] 125.3
Izračuna neto teža [kg] 125
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N200T4E54H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBKCXRXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality