FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H3497

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / Tip 4X
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Glavno stikalo
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: C1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 45.3 kg
Neto masa 45 kg
Volume 0 l
EAN 5714853324842

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P45K 45 KW / 60 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E66 (E66) IP66 / Tip 4X
RFI Filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije 1 Glavno stikalo
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja C1 C1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P45KT4E66H1XGX
Koda tipa 2. del 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 45
Višina [mm] 680,0
Širina 308,0
Globina [mm] 310,0
Globina z opcijo A/B [mm] 310,0
KVA 62.4
Izgubna moč NO [W] 843
Izgubna moč NO [W] 843
Neprekinjen tok (NO) [A] 90
Prekinjajoči tok (NO) [A] 99
Neprekinjen tok (NO) [A] 80
Prekinjajoči tok (NO) [A] 88
Izračunana bruto teža [kg] 41.3
Izračuna neto teža [kg] 41
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P45KT4E66H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality