FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3110

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12 ohišje A4
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Glavno stikalo
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: A4
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.2 kg
Neto masa 8.43 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853319435

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P2K2 2.2 KW / 3.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje Z55 IP55 / Tip 12 ohišje A4
RFI Filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije 1 Glavno stikalo
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja A4 A4
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P2K2T4Z55H1XGX
Koda tipa 2. del 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Moč 110 % 2.2
Višina [mm] 390,0
Širina 200,0
Globina [mm] 175,0
Globina z opcijo A/B [mm] 175,0
KVA 3.88
Izgubna moč NO [W] 88
Izgubna moč NO [W] 88
Neprekinjen tok (NO) [A] 5.6
Prekinjajoči tok (NO) [A] 6.16
Neprekinjen tok (NO) [A] 4.8
Prekinjajoči tok (NO) [A] 5.28
Izračunana bruto teža [kg] 9.2
Izračuna neto teža [kg] 8.9
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P2K2T4Z55H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality