132H3106
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW / 40 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Glavno stikalo
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.