132H3103
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N450T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N450, Trifazni
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
MCA-122 Modbus TCP, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.