FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132H3102

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_N560, Trifazni
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
MCA-122 Modbus TCP, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: FC_FRAME_SIZE_103_E2H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N560T4E5MH2TGC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 348 kg
Neto masa 308 kg
Volume 0 l
EAN 5714853319305

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N560 (N560)560 KW / 750 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E5M IP54/Type 12+glavni pok.
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 3 Glavno stikalo + Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B Q Dostop do hladilnega rebra
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AQ MCA-122 Modbus TCP
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja E2H E2H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N560T4E5MH2TGC
Koda tipa 2. del 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
Moč 110 % 560
Višina [mm] 2000,0
Širina 700,0
Globina [mm] 510,0
Globina z opcijo A/B [mm] 510,0
KVA 686
Izgubna moč NO [W] 11102
Izgubna moč NO [W] 9236
Neprekinjen tok (NO) [A] 990
Prekinjajoči tok (NO) [A] 1089
Neprekinjen tok (NO) [A] 890
Prekinjajoči tok (NO) [A] 979
Izračunana bruto teža [kg] 318.3
Izračuna neto teža [kg] 318
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N560T4E5MH2TGC
Modelcode02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality