132H2628
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N200T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
LCP102 + USB
Lakirani PCB, Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke ali ventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103 prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnih delov.